Pubblica i tuoi prodotti
MITA circle 450 opal ceiling
MITA circle 450 opal ceiling
    XAL

    MITA circle 450 opal ceiling

    Corpo illuminante circolare in alluminio pressofuso; forma estremamente sottile; verniciatura a polvere; corpo distante dal soffitto; dispositivo di funz. elettr. nel housing a plafone; housing a plafone allineato dall’anello al centro; in opzione: copertura cieca, fissata nel vano interno per mezzo di un magnete, disponibile come accessorio; diffusore HPO (High Performance Opal) per un’illuminazione omogenea; a scelta con emissione diretta oppure diretta/indiretta; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMITA_circle_450_opal_ceiling
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Superficie
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-01
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)426
    • Profondità (mm)72
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
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
    Prodotti simili