Pubblica i tuoi prodotti
MOVE IN flex 45 round trimless
MOVE IN flex 45 round trimless
    XAL

    MOVE IN flex 45 round trimless

    Elemento faretto rotondo in alluminio; verniciatura a polvere; set di fissaggio con cuscinetto a sfera, senza bisogno di utensili (senza bordo); utensile di montaggio speciale per una facile installazione dell'housing senza bordi disponibile come accessorio; faretto regolabile in altezza senza utensili: a filo soffitto o sporgente di 25 mm o 35 mm; testata ruotabile di 360° e orientabile di 90°; tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; riflettore d’alta qualità con ottica sfaccettata in alluminio applicato a vapore; emissione precisa; ottima schermatura con superficie di emissione arretrata; unità ottiche come accessori
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMOVE_IN_45_flex_round_trimless
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Incasso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-14
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)107
    • Larghezza (mm)45
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring