Pubblica i tuoi prodotti
MOVE IT 10 track curve surface
MOVE IT 10 track curve surface
    XAL

    MOVE IT 10 track curve surface

    Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 11 mm e larghezza giunti da 10 mm; per installazioni a plafone da parete / da soffitto; per sistemi di file continue; sistema con struttura flessibile grazie all'impiego di connettori a L, a T o a X oppure a connettori FLEX o LEVEL; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI-2; superficie anodizzata o verniciatura a polvere; montaggio degli inserti flessibile e senza attrezzi grazie alla chiusura a clip
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMOVE_IT_10_track_curve_surface
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
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
    Prodotti simili