Pubblica i tuoi prodotti
MOVE IT 10 track surface
MOVE IT 10 track surface
    XAL

    MOVE IT 10 track surface

    Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 11 mm e larghezza giunti da 10 mm; per installazioni a plafone da parete / da soffitto; per sistemi di file continue; sistema con struttura flessibile grazie all'impiego di connettori a L, a T o a X oppure a connettori FLEX o LEVEL; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI-2; superficie anodizzata o verniciatura a polvere; montaggio degli inserti flessibile e senza attrezzi grazie alla chiusura a clip
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMOVE_IT_10_track_surface
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
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
    Prodotti simili