Pubblica i tuoi prodotti
MOVE IT 25 S trimless system
MOVE IT 25 S trimless system
MOVE IT 25 S trimless system
    XAL

    MOVE IT 25 S trimless system

    Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 31 mm e larghezza giunti da 28 mm; per incasso a filo in soffitti di cartongesso da 12,5 mm di spessore; per montaggio a parete o soffitto; predisposto per file continue, giunto angolare a 90° per composizioni flessibili; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; superficie anodizzata; installazione flessibile e senza attrezzi degli inserti tramite supporto+attacco magnetico
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMOVE_IT_25_S_trimless_system
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-09
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)31
    • Larghezza (mm)71
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring