Pubblica i tuoi prodotti
MOVE IT PRO track surface suspended
MOVE IT PRO track surface suspended
    XAL

    MOVE IT PRO track surface suspended

    Profilo in alluminio estruso largo 45 mm e alto 59 mm; montaggio a plafone o sospensione (cavo di sospensione); regolazione altezza senza utensili; progettato per sistemi di illuminazione continui, connettori a L / T / X per una struttura del sistema flessibile; con conduttori in rame trifase integrati + 4 conduttori in rame per l'illuminazione di emergenza (2 circuiti per l'illuminazione di emergenza) + 2 conduttori in rame DALI per il prelievo della tensione di alimentazione, l'alimentazione per l'illuminazione di emergenza e il segnale DALI; tagliabile a misura su richiesta del cliente; verniciatura a polvere; gli inserti luminosi, compreso l'adattatore ad alta potenza + il convertitore, possono essere installati in modo flessibile e senza attrezzi; è possibile integrare inserti luminosi con emissioni diverse, inserti per l'illuminazione di emergenza (segnali di fuga e apparecchi di emergenza) per il funzionamento con un sistema di batterie centralizzato e inserti con sensori
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMOVE_IT_PRO_track_surface_suspended
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-07-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
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
    Prodotti simili