Pubblica i tuoi prodotti
MUSE LIGHT acoustic suspended
MUSE LIGHT acoustic suspended
MUSE LIGHT acoustic suspended
MUSE LIGHT acoustic suspended
    XAL

    MUSE LIGHT acoustic suspended

    Corpo faro in tessuto non tessuto di poliestere, autoportante, di alta qualità e con proprietà fonoassorbenti; finitura con caratteristiche estetiche e tattili di alta qualità, a scelta tra grigio feltro, antracite, indaco o azzurro; struttura composta da 2 gusci in modo da formare cavità per migliorare le prestazioni acustiche; ampia superficie fonoassorbente; apparecchio con sospensione a fune da 1500 mm; ottimizzato per l’illuminazione di postazioni di lavoro; altezza regolabile sull’apparecchio, senza utensili; incl. cavo di alimentazione trasparente; unità d’illuminazione in profilo di alluminio estruso per migliorare il bilancio termico; riflettore d’alta qualità con ottica sfaccettata in alluminio applicato a vapore; apparecchio per posti di lavoro al computer conf. DIN EN 12464-1 (UGR < 19); LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; binning iniziale ≤ 3 MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 80; min. 80% di flusso luminoso rimanente dopo 50000 h di durata; protezione IP 20; classe isolamento I; fino a classe di assorbimento acustico A; dimmerabile DALI; in opzione non dimmerabile
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMUSE_LIGHT_acoustic_suspended
    • Famiglia di prodottoProdotti acustici
    • Gruppo di famigliaIlluminazione acustica
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)380
    • Larghezza (mm)45
    • Profondità (mm)1600
    Relativo a
    • Materiale principalePolietilene
    • Materiale secondarioAltro
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCLampada
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring