Pubblica i tuoi prodotti
SASSO 100 round ceiling adjustable
SASSO 100 round ceiling adjustable
SASSO 100 round ceiling adjustable
    XAL

    SASSO 100 round ceiling adjustable

    4.7 su 5 stelle4.7(6 recensioni)
    Faretto cilindrico in alluminio montato sul soffitto; superficie dell’inserto verniciata; superficie housing verniciata a polv.; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi su piastra di montaggio tramite blocco di sicurezza; inserto luce girevole e orientabile; emissione simmetrica - precisa grazie all’ottica a lente di alta qualità; con diversi angoli di emissione; tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED efficienti con alta resa cromatica; converter integrato nella testata del faretto
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSASSO_100_round_ceiling_adjustable
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Superficie
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-29
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)162
    • Larghezza (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili