Pubblica i tuoi prodotti
SASSO 100 round downlight trim
SASSO 100 round downlight trim
SASSO 100 round downlight trim
    XAL

    SASSO 100 round downlight trim

    Faretto a incasso rotondo; set di fissaggio con cuscinetto a sfera, senza bisogno di utensili; con bordo perimetrale; verniciatura; emissione simmetrica; emissione precisa con ottica lenticolare di alta qualità; tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED efficienti con alta resa cromatica
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSASSO_100_round_downlight_trim
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Incasso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-29
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)95
    • Larghezza (mm)97
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili