Pubblica i tuoi prodotti
SASSO 100 square adjustable ceiling
SASSO 100 square adjustable ceiling
SASSO 100 square adjustable ceiling
SASSO 100 square adjustable ceiling
SASSO 100 square adjustable ceiling
SASSO 100 square adjustable ceiling
SASSO 100 square adjustable ceiling
SASSO 100 square adjustable ceiling
    XAL

    SASSO 100 square adjustable ceiling

    Faretto quadrato in alluminio montato sul soffitto; superficie dell’inserto verniciata; superficie housing verniciata a polv.; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi su piastra di montaggio tramite blocco di sicurezza; inserto luce orientabile; emissione simmetrica - precisa grazie all’ottica a lente di alta qualità; con diversi angoli di emissione; tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED efficienti con alta resa cromatica; apparecchio per cablaggio passante; converter integrato nella testata del faretto
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSASSO_100_square_adjustable_ceiling
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Superficie
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-14
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili