Pubblica i tuoi prodotti
SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps
SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps
SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps
    XAL

    SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps

    Faretto cilindrico in alluminio; inserto verniciato; housing verniciato a polvere; inserto luce girevole e orientabile; biemissione; alloggiamento con montaggio a superficie in alluminio, convertitore incluso; piastra di montaggio preinstallabile con unità convertitore premontata; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi tramite blocco di sicurezza; emissione precisa con ottica lenticolare di alta qualità; tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED efficienti con alta resa cromatica; apparecchio per cablaggio passante
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSASSO_60_base_ceiling_round_adjustable_2_lamps
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Superficie
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-07
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)81
    • Larghezza (mm)260
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring