Pubblica i tuoi prodotti
SETA linear direct ceiling/suspended system
SETA linear direct ceiling/suspended system
SETA linear direct ceiling/suspended system
SETA linear direct ceiling/suspended system
    XAL

    SETA linear direct ceiling/suspended system

    Corpo illuminante in profilo di alluminio estruso, modello rotondo (solo ø 61mm); nessuna vite visibile; progettato per sistemi di illuminazione; forma lineare; verniciatura a polvere; per montaggio a plafone su soffitto oppure in sospensione; sospeso con cavo a sospensione; regolazione altezza senza utensili; fissaggio sull’apparecchio tramite clip a molla; incl. cavo di alimentazione trasparente; profilo di alluminio estruso per migliorare il bilancio termico; riflettore ad alta lucentezza con design sfaccettato; emissione diretta; luce indiretta con chip dedicati e ottica lenticolare d’alta qualità, per una luminosità estensiva ed omogenea sul soffitto, con comandi separati; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSETA_linear_direct_ceiling-suspended_system
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Sospeso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
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
    Prodotti simili