Pubblica i tuoi prodotti
SONO LOOP IP54 surface
SONO LOOP IP54 surface
SONO LOOP IP54 surface
SONO LOOP IP54 surface
SONO LOOP IP54 surface
SONO LOOP IP54 surface
SONO LOOP IP54 surface
SONO LOOP IP54 surface
    XAL

    SONO LOOP IP54 surface

    Corpo illuminante rotondo in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere; anello in profilo di alluminio rullato e senza punti saldatura; per montaggio a parete o soffitto; diffusore satinato in PMMA a illuminazione assolutamente omogenea; stessa luminosità nei modelli di tutte le dimensioni; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; apparecchio con 2 ingressi cavi e morsetto per cablaggio passante
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSONO_LOOP_IP54_surface
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Superficie
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-14
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    4.0 su 5 stelle 4.0 (7)
    4.4 su 5 stelle 4.4 (28)
    4.4 su 5 stelle 4.4 (9)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (18)