Pubblica i tuoi prodotti
SPADO 150 round trim
SPADO 150 round trim
    XAL

    SPADO 150 round trim

    Corpo illuminante rotondo in alluminio pressofuso; con bordo perimetrale; per soffitti di spessore 2-25 mm; superficie bianca o nera (solo SPADO 150 round trim 3000 K) verniciato a polvere; montaggio senza utensili con chiusura a molla a scatto; riflettore in policarbonato, cromo lucido; emissione simmetrica; superficie di emissione arretrata; disponibile in versione per posti di lavoro al computer conf. DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19); LED raffreddati passivamente con dissIP atori di forma ottimizzata; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; binning iniziale ≤ 3 MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K, 4000 K e Tunable White (3000-4000 K); CRI ≥ 80; min. 90 % di flusso luminoso rimanente dopo 50 000 h di durata; converter esterno da inserire nel soffitto, cablaggio passante adatto; classe di protezione IP 44 in basso (IP 20 in alto); classe isolamento II; alimentatore compatibile con funzionamento a batteria centrale; a scelta non dimmerabile o comandi con DALI-2
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSPADO_150_round_trim
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Incasso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-12
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)104
    • Larghezza (mm)179
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    4.0 su 5 stelle 4.0 (7)
    4.4 su 5 stelle 4.4 (28)
    4.4 su 5 stelle 4.4 (9)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (18)