Pubblica i tuoi prodotti
SPOTLINE 300 mm MOVE IT 10
XAL

SPOTLINE 300 mm MOVE IT 10

Inserto luminoso lineare in plastica; inserto luce con installazione e posizionamento tramite chiusura a clip senza bisogno di attrezzi; a filo del profilo; dotato di singoli punti luce a LED; piano dei punti luce incassato; comunque maggiore efficienza con la speciale tecnologia delle lenti; lenti con emissione media; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; protezione hot plug
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSPOTLINE_300_mm_MOVE_IT_10
  • Famiglia di prodottoIlluminazione
  • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-10-13
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)11
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)10
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inAustria
  • Prodotto inAustria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures