Pubblica i tuoi prodotti
SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher trim
    XAL

    SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher trim

    Faretto da incasso in soffitto in pressofusione di alluminio con 2 diversi moduli d’illuminazione (per shelf floor washer e wall floor washer); con bordo perimetrale; verniciatura a polveri in bianco o nero; disponibile in colori speciali; montaggio senza utensili con chiusura a molla a scatto; Faretto per corridoi con riflettori multIP li in tecnologia speciale di forma amorfa, con ottica sfaccettata per luce direzionata con la massima precisione; illuminazione di precisione di scaffali e corridoi, ottima schermatura longitudinale per il massimo comfort visivo nei corridoi, moduli luce regolabili; inclinabile +20°/-15°; dissIP atore integrato nella costruzione per una gestione termica ottimale e raffreddamento passivo dei LED; tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; binning iniziale ≤ 3 MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 80; min. 80 % di flusso luminoso rimanente dopo 50 000 h di durata; protezione IP 20; vetro protettivo IP 40 disponibile come accessorio; classe isolamento II; a scelta non dimmerabile o comandi con DALI-2
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSQUADRO_1_x_4_lamps_wallwasher_trim
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Incasso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-12
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)171
    • Larghezza (mm)290
    • Profondità (mm)78
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili