Pubblica i tuoi prodotti
TASK free standing T-shape
TASK free standing T-shape
TASK free standing T-shape
TASK free standing T-shape
    XAL

    TASK free standing T-shape

    Piantana di alluminio con testata rettangolare e bordi arrotondati; forma ultrapiatta (solo 15 mm); stelo rettangolare; piedistallo con apertura per piede tavolo; verniciatura a polvere; distribuzione della luce diretta/indiretta con sistema LGP-Body (Light Guiding Prism); luce convogliata lateralmente direzionata in basso e e su tramite incisione laser; opzionale: componente di luce indiretta con piastre proprie per un flusso luminoso potenziato; opzionale: componente di luce indiretta con piastre proprie inclinate per un'emissione asimmetrica; illuminazione assolutamente omogenea; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; interruttore integrato nello stelo; incl. cavo di collegamento (3 m) con spina Schuko
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTASK_free_standing_T-shape
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaPavimento | Stelo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring