Pubblica i tuoi prodotti
TASK table
TASK table
    XAL

    TASK table

    4.6 su 5 stelle4.6(5 recensioni)
    Apparecchio da scrivania di design sobrio ed elevata funzionalità; testata girevole di 360° e orientabile di +/- 15°; verniciatura a polvere; distribuzione della luce diretta con sistema LGP-Body (Light Guiding Prism); luce convogliata lateralmente e direzionata in basso tramite incisione laser; illuminazione assolutamente omogenea; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; dimming continuo con sensore ottico (10-100 % analogico); con porta USB per caricare smart devices; modello con segnalatore di presenza
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTASK_table
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaTavolo | Stelo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring