Pubblica i tuoi prodotti
UNICO L6 basic trimless
UNICO L6 basic trimless
    XAL

    UNICO L6 basic trimless

    Downlight multiplo rettangolare da incasso in alluminio pressofuso; dotata di sei lenti selezionabili individualmente o definite per applicazioni specifiche; set di fissaggio con cuscinetto a sfera, senza bisogno di utensili; montaggio elettrico semplice grazie a collegamenti a spina a prova di polarizzazione inversa; per soffitti di spessore 2-25 mm; verniciatura a polvere; incasso a scomparsa; riflettore di alta qualità con superficie a microfaccette e vaporizzata in alluminio; emissione precisa con diversi fasci luminosi simmetrici; o con distribuzione asimmetrica della luce; LED high power a risparmio energetico con ottima resa cromatica; senza distorsione
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUNICO_L6_basic_trimless
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Incasso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-21
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)48
    • Larghezza (mm)43
    • Profondità (mm)231
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring