Pubblica i tuoi prodotti
VITA wall horizontal mounting
VITA wall horizontal mounting
    XAL

    VITA wall horizontal mounting

    Corpo illuminante, canale di montaggio e copertura frontale in profilo di alluminio estruso, modello squadrato; corpo dell'apparecchio estremamente sottile (solo 25 mm), per un fascio di luce diretto/indiretto; nessuna vite visibile; superficie anodizzata; montaggio a parete; inserti luminosi con riflettori asimmetrici lucidi appositamente calcolati, cover prismatiche lineari incl. pellicola con diversa distribuzione della luce per la componente diretta o indiretta della luce, per un controllo della luce ottimizzato e un'illuminazione omogenea; inserti luminosi in alluminio verniciato a polvere; CRI ≥ 90 o XPECTRUM; incl. 2 convertitori per il controllo separato della componente della luce diretta/indiretta; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVITA_wall_horizontal_mounting
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaParete | Superficie
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-12-19
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
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
    Prodotti simili

    4.0 su 5 stelle 4.0 (7)
    4.4 su 5 stelle 4.4 (28)
    4.4 su 5 stelle 4.4 (9)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (18)