Pubblica i tuoi prodotti
RM-CG Ceiling Array Microphone
RM-CG Ceiling Array Microphone
RM-CG Ceiling Array Microphone

    RM-CG Ceiling Array Microphone

    Ceiling Array Microphone
    Voce di capitolato
    • A ceiling array microphone equipped with unique audio signal processing technology that enables high-quality communication

      • Standard network audio support for "Dante"
      • "Multi-beam tracking" that scans for human voice and track simultaneous speech allowing for lively conversations
      • Delivers high intelligible voice with unique audio signal processing technologies
      • Utilizes one PoE+ network cable connection avoiding troublesome wiring and enabling audio control via Dante
      • Supports 3 types of mounting methods for use with a variety of ceiling conditions
      • Automatic detection and configuration with Remote Conference Processor RM-CR
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRM-CG
    • Famiglia di prodottoProfessional Audio
    • Gruppo di famigliaCeiling Array Microphone
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)90
    • Larghezza (mm)560
    • Profondità (mm)560
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)5.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Codice ETIMEC000070
    • Nome ETIMMicrophone
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_06_53
    • Descrizione Uniclass 2015Microphones
    • Codice CSI MasterFormat 201427 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
    • Numero OmniClass23-37 15 29 11 11
    • Titolo OmniClassMicrophones