Pubblica i tuoi prodotti
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch

    SWR2311P-10G L2 Switch

    Audio|Network Devices
    Voce di capitolato
    • Recommended settings for stable operation of a Dante network (such as QoS, EEE, and IGMP Snooping) can be made easily

      • LAN ports equipped with PoE supply: 8(1-8)
      • LAN/SFP combo ports: 2(9, 10) (The LAN port and SFP slot are exclusively used)
      • PoE supply is compliant with IEEE 802.3at, and can supply up to 30W to all PoE ports
      • In-build RADIUS server for advanced security management
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSWR2311P-10G
    • Famiglia di prodottoProfessional Audio
    • Gruppo di famigliaL2 Switch
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)294
    • Larghezza (mm)220
    • Profondità (mm)42.4
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)2.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Codice ETIMEC000734
    • Nome ETIMNetwork switch
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_52_56
    • Descrizione Uniclass 2015Network switches
    • Codice CSI MasterFormat 201427 21 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Data Communications Switches and Hubs
    • Numero OmniClass23-37 13 15 25
    • Titolo OmniClassLocal Area Network Switches