Pubblica i tuoi prodotti
AV 63 With EVU-Management
AV 63 With EVU-Management

    AV 63 With EVU-Management

    • Housing (E14) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    • Color: RAL 3001 -signal red-
    • With lifting lugs
    • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
    • Installations up to and including RCCB are protective insulated
    • Protection class: IP 44
    • Measuring device protection class: IP 54
    Voce di capitolato
    • Rated power:
      44kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 fuse switch disconnector NH00, 63A, with bracket clamps 10-50sqmm
      1 three-phase power meter mounting space, without meter unit acc. to DIN 43870
      1 switch disconnector
      1 main fuse 3-pole E33/D3 with fuse accessories 35A
      1 RCCB 4-pole 63A/30mA
      1 CEE socket outlet 5/32A 400V/6h with 1 fuse 3-pole E33/D3 with fuse accessories 35A
      2 CEE sockets 5/16A 400V/6h each with 1x fuse 3-pole E27/D2 with fuse accessories 16A
      6 socket outlets with earthing contact 3/16A 230V each with 1x fuse 1-pol. E27/D2 with fuse accessories 16A

      Depending on the manufacturer the internal assembly and the outline dimensions may vary.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico8030-A063
    • Famiglia di prodottoPower distributors
    • Gruppo di famigliaPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1200
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)670
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)52
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEC000484
    • Nome ETIMEnergy distributor for construction site
    • Nome UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Codice UNSPSC26131801

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Germania
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit