Pubblica i tuoi prodotti
Metal Construction Site Fencing (height 2m)

Metal Construction Site Fencing (height 2m)

4.0 su 5 stelle4.0(9 recensioni)

Scope of delivery: fence panels, concrete feet, clamps.
Fence panels are bolted together with clamps.
Accessories: Doors, gates, support strut,  ground anchors (to improve stability on unpaved ground.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBZ20
  • Famiglia di prodottoBarriers
  • Gruppo di famigliaConstruction fence, barrier protection fence
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2000
  • Larghezza (mm)3454
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)21.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCMetal fencing
  • Codice UNSPSC30152001
  • Codice CSI MasterFormat 201401 56 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Temporary Fencing

Disponibilità Regionale

Europa
Germania
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit