Pubblica i tuoi prodotti
ZECon - Corridor Container 2.5m x 2.5m
ZECon - Corridor Container 2.5m x 2.5m
ZECon - Corridor Container 2.5m x 2.5m

    ZECon - Corridor Container 2.5m x 2.5m

    • The ZECON series of containers
    • ZECon containers have been developed to offer high-quality, complex, temporary modular systems. These energy efficient modular rooms comply with the legal requirements of ENEV 2016 for a service life of longer than two years, and can be integrated with alternative energy systems such as solar installations, wind power, and energy recovery systems. It is also possible to have central hot water heating systems that are connected to a district heating system, in these containers. We will provide an Energy Performance Certificate for your building on request.
    • The dimensions of the basic version are 2500 x 2438 x 2800 mm (length x width x height). We also offer the option of combining corridor, stairway and sanitary modules. The modules can be stacked so that they are up to three floors high. Information on the load-bearing capacity is included in the structural standards.
    • ZECon is distributed by the Zeppelin Rental GmbH Modular Room Systems product area
    Voce di capitolato
    • Corridor container short 1 pcs. basic electrical installation according to VDE 0100, 400 / 230 V 1 pcs. linear luminaire 1 x 36 W
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCF-2525EV_F3028
    • Famiglia di prodottoContainers
    • Gruppo di famigliaContainers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2800
    • Larghezza (mm)2438
    • Profondità (mm)2438
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1800
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCConstruction and maintenance support equipment
    • Codice UNSPSC3019
    • Codice Uniclass 2015TE_70_10_10_16
    • Descrizione Uniclass 2015Containers
    • Numero OmniClass23-21 19 11 11
    • Titolo OmniClassMetal Modular General Casework
    • Codice CSI UniFormat IIF1030
    • Titolo CSI UniFormat IISpecial Construction Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Germania
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit