Pubblica i tuoi prodotti
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t

    Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t

    4.2 su 5 stelle4.2(56 recensioni)

    High-performance forklift truck with optimum energy efficiency.
    Electric-hydraulic steering for improved operator comfort.
    Side battery change with SnapFit.
    Quickly and intuitively adjustable operating concept.
    Driver-oriented storage design.
    Compact lift mast for best visibility.

    Voce di capitolato
    • Manufacturer: Jungheinrich
      Type: EFG220
      Length transport (mm): 1995
      Transport width (mm): 1120
      Transport height: 2040
      Transport weight (kg): 3710
      Lifting capacity (kg): 2000
      Lifting height (mm): 4400
      load centre (mm): 500
      Tyres: non-marking tyres
      Transport advice: Electrical equipment must be protected from weather conditions such as rain and frost.
      Drive: electric
      Engine power (kW): 2 x 4.5
      Equipment: Front/ Roof
      Remarks: Plug charger 400V 16/32A
      Own contribution: Group C (from 10.000,-to 75.000,-): 2.750,- SB

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGSE-20-44-21
    • Famiglia di prodottoConveyor technology
    • Gruppo di famigliaconstruction elevators, forklifts
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2040
    • Larghezza (mm)1120
    • Profondità (mm)1995
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015TE_30_30_80_30
    • Descrizione Uniclass 2015Lift trucks
    • Codice CSI MasterFormat 201441 62 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Forklift Trucks
    • Numero OmniClass23-23 13 11 13
    • Titolo OmniClassFork Lifts

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Germania