Pubblica i tuoi prodotti
Scissor Lift  ZV 67.77A
Scissor Lift  ZV 67.77A

    Scissor Lift ZV 67.77A

    inside turning radius
    non-marking tyres
    Hole driving protection
    Certified load monitoring
    Lowering alarm
    optional pipe material holder available

    Voce di capitolato
    • Type SJ16
      Manufacturer Skyjack
      Working height (m) 6,75
      Load capacity (kg) 227
      Number of persons perm. 1
      Transport weight (kg) 971
      Transport length (mm) 1370
      Transport width (mm) 770
      Transport height (mm) 1790
      Stand height (m) 4,75
      Platform size (mm x mm) 690 x 850
      Gradeability (%) 30
      Drive Battery
      Ground clearance (mm) 53
      fully movable yes
      Hydraulic support no
      Indoor application area

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPASM08-SJ16
    • Famiglia di prodottoHeight access technology
    • Gruppo di famigliaworking scaffolds and working platforms
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1790
    • Larghezza (mm)770
    • Profondità (mm)1370
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015TE_30_30_60_60
    • Descrizione Uniclass 2015Scissor lifts
    • Codice CSI MasterFormat 201414 83 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Germania
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit