Pubblica i tuoi prodotti
Lighting Tower Mobile

Lighting Tower Mobile

4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)
  • Fully automatic, hydraulic 9m mast - extended in approx. 11sec.
  • 170 hours continuous operation without refuelling 8 x 250 W LED
  • A leak-proof, closed bottom tray is guaranteed, that all escaping liquids remain in the housing

Voce di capitolato

  • Type LED - SL 9608 PK
    Manufacturer BGG Bruno Generator Group
    Continuous power (kVA/kW) 5.6 / 4.5
    Rated current (A) 24.3
    Power (kVA/kW) 6.2 / 4.9
    Nominal voltage (V) 230
    Tank capacity (l) 140
    Engine type Perkins 403D-7
    Consumption at 50 % load (l/h) 0.7 (lamp operation only)
    Consumption at 75 % load (l/h) 0.8 (Lamp operation only)
    time at full load (h) 170
    Weight (kg) 1100 (unfueled)
    Weight (kg) 1240 (refueled)
    Total weight (kg) 1240
    Drawbar load (kg) 75
    Light point height (m) 9.00
    Lamps (piece/watt/type) 8 x 250 W LED
    Light (lumens) 144,000
    Length (mm) 2450
    Width (mm) 1300
    Height (mm) 2300
    Connections Schuko 230V/16A (pcs) 1 (CEE)
    Connections CEE 400V/16A (pcs) 0
    Connections CEE 400V/32A (pcs) 0
    Length Transport (mm) 2450
    Width Transport (mm) 1300
    Transport height (mm) 2300
    Transport weight (kg) 1240

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSTLG-10LED
  • Famiglia di prodottoLighting
  • Gruppo di famigliaLighting pole, floodlight pole
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2300
  • Larghezza (mm)1300
  • Profondità (mm)2450
Links
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1100
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa
Germania
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit