Pubblica i tuoi prodotti
Construction Site Barrier

Construction Site Barrier

  • Complete solution for the safe guidance of pedestrians in sidewalk areas / suitable for full road closures
  • Barrier with blind push-button strip, red-white striped with retroreflective foil
  • Accessories: Foot plates
Voce di capitolato
  • Length: 2000mm

    Height: 1000mm

    Weight: 16kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVSV40
  • Famiglia di prodottoBarriers
  • Gruppo di famigliaConstruction fence, barrier protection fence
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1000
  • Larghezza (mm)2000
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)16
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCGate barrier systems
  • Codice UNSPSC46161510
  • Codice Uniclass 2015EF_25_55
  • Descrizione Uniclass 2015Barriers
  • Codice CSI MasterFormat 201401 56 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Temporary Security Barriers
  • Numero OmniClass23-11 25 00
  • Titolo OmniClassSite Barrier Products

Disponibilità Regionale

Europa
Germania
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit