Pubblica i tuoi prodotti
Bathroom fixture DROPPEN
ZERO

Bathroom fixture DROPPEN

Class I IP23 230V 50Hz Description: Diecasted aluminium. Chade in clear glass or matt opal glass. The shade is open with incandescent and closed with compact flourescent. Mounting: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Distance-piece for external mains available as accessory. Design: Thomas Sandell.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico4120-1-85
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-01-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)90
  • Larghezza (mm)200
  • Profondità (mm)250
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Codice UNSPSC391016

Disponibilità Regionale

Europa Asia Oceania Nord America