Pubblica i tuoi prodotti
Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)
Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)
    Zurn

    Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)

    6-5/8 [168] Diameter, 12 gauge, type 304 stainless steel, round industrial sanitary cleanout features heavy-duty grate (1/2 [13] thick plate), PVC plug, and bead blasted finish. Drain meets U.S. FDA standards for corrosion resistance.

    Features:

    • Industrial sanitary cleanout features heavy-duty grate
    • Comes standard with a PVC plug
    • Comes standard with bead blasted finish
    • Drain meets US FDA standards for corrosion resistance
    • Designed for easy access when trunk lines need to be cleaned
    Voce di capitolato
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoz1840-6-industrial-sanitary-cleanout
    • Famiglia di prodottoDrains (Wastes)
    • Gruppo di famigliaZ1800 Series
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)4.65
    • Larghezza (pollici)6
    • Profondità (pollici)6
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_30_30
    • Descrizione Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 05 76
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
    • Numero OmniClass23-11 21 21 17
    • Titolo OmniClassCleanouts
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING