Pubblica i tuoi prodotti
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
    Zurn

    CO2450 Adjustable Floor Cleanout

    CO2450 Adjustable Floor Cleanout, recommended for foot traffic and light-duty applications. This cleanout is furnished with a PVC or ABS body, with an adjustable nickel cover and an ABS taper thread plug.

    Features:

    • Recommended for foot traffic and medium-duty applications
    • PVC or ABS body, with adjustable nickel cover and an ABS taper thread plug
    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicozurn-co2450
    • Famiglia di prodottoLight Commercial Drainage
    • Gruppo di famigliaCleanouts
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-17
    • Numero di versione1
    • Larghezza (pollici)5.19
    • Profondità (pollici)5.19
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Materiale secondarioPVC
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice CSI MasterFormat 201422 05 76
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
    • Numero OmniClass23-11 21 21 17
    • Titolo OmniClassCleanouts