Pubblica i tuoi prodotti
Wilkins FP3 Caps - 1 1/4" - 8"
Zurn

Wilkins FP3 Caps - 1 1/4" - 8"

Zurn Model FP3 Caps are standard grooved pipe ends.

Compliance
• UL ® Listed
• C-UL ® Listed
• FM® Approved

Features:

  • Available in sizes 1-1/4" - 8"
  • UL® Listed
  • C-UL® Listed
  • FM® Approved
Voce di capitolato
  • keywords: flush valve parts, commercial flush valve repair, Zurn FP3, plumbing repair part, restroom maintenance part

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-fp3
  • Famiglia di prodottoFire Protection
  • Gruppo di famigliaFire Sprinkler System
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleDuctile Iron
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Impianti sprinkler
  • Codice CSI MasterFormat 201421 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
  • Numero OmniClass23-29 33 00
  • Titolo OmniClassFire Suppression System Components
  • Codice CSI UniFormat IID4010
  • Titolo CSI UniFormat IISprinklers