Pubblica i tuoi prodotti
Wilkins FP63 Mechanical Tees
Zurn

Wilkins FP63 Mechanical Tees

4.2 su 5 stelle4.2(9 recensioni)

Zurn Model FP63 mechanical tees provide a fast, convenient mid-pipe branch connections without welding.  Ideal for adding sprinkler to runs of pipe. A hole-locator collar secures the branch position; an EPDM gasket, molded to suit the pipe size seals the connection leak tight.

Options:

FP63LTF - U-Bolted, Threaded female NPT outlet | FP63TF - Threaded female NPT Outlet | FP63G - Grooved

Voce di capitolato


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-fp63
  • Famiglia di prodottoFire Protection
  • Gruppo di famigliaFire Sprinkler System
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleDuctile Iron
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Impianti sprinkler
  • Codice CSI MasterFormat 201421 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
  • Numero OmniClass23-29 33 00
  • Titolo OmniClassFire Suppression System Components
  • Codice CSI UniFormat IID4010
  • Titolo CSI UniFormat IISprinklers