Pubblica i tuoi prodotti
Wilkins FP53 - Tees
Wilkins FP53 - Tees
    Zurn

    Wilkins FP53 - Tees

    4.5 su 5 stelle4.5(8 recensioni)

    Zurn tees provide branch connections for 1" through 10" grooved pipe. Short patterned options and reducing branches are available.

    Compliance:

    • UL ® Listed
    • C-UL ® Listed
    • FM® Approved
    Voce di capitolato
    • Keywords: Fire protection grooved, zurn fire protection pressure reducing valve, fire protection backflow preventer, fire protection pressure relief valve, zurn fire protection grooved fittings

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicozurn-fp53
    • Famiglia di prodottoFire Protection
    • Gruppo di famigliaFire Sprinkler System
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleDuctile Iron
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Impianti sprinkler
    • Codice CSI MasterFormat 201421 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
    • Numero OmniClass23-29 33 00
    • Titolo OmniClassFire Suppression System Components
    • Codice CSI UniFormat IID4010
    • Titolo CSI UniFormat IISprinklers