Pubblica i tuoi prodotti
Z1732 Adjustable Floor Drain
Zurn

Z1732 Adjustable Floor Drain

4.9 su 5 stelle4.9(8 recensioni)

All Type 304 (CF8) stainless steel heavy-duty adjustable floor drain with integral anchor flange, adjustable top frame and deep flange grate with plain finish.

Keywords: Adjustable Floor Drain, zurn floor drain installation instructions, zurn floor drain, zurn floor drain dimensions, zurn floor drain catalogue

Voce di capitolato
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z1732
  • Famiglia di prodottoDeck Waste Water Drains
  • Gruppo di famigliaFloor Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-29
  • Numero di versione1
  • Larghezza (pollici)13
  • Profondità (pollici)13
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)40
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING