Pubblica i tuoi prodotti
Z1752 12" x 12" Sani-Flor Receptor 10" Sump Depth
Zurn

Z1752 12" x 12" Sani-Flor Receptor 10" Sump Depth

The Zurn Z1752 12" x 12" x 10" deep, 16 gage, stainless steel light-duty Sani-Flor receptor with non-tilt, loose set full grate with 1/2" square openings and anti-splash stainless steel interior dome strainer.

Features:

  • Corrosion resistant
  • Anti-splash stainless steel interior dome strainer included
  • Type 304 stainless steel body option available
  • Extra-heavy-duty top frame and grate option available

Keywords: Commercial,Stainless Steel,Floor Sinks,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Industrial Stainless Steel Drainage,59307, Z-1752, ZM1752,1752,752

Voce di capitolato
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z1752
  • Famiglia di prodottoDeck Waste Water Drains
  • Gruppo di famigliaSani-Flor Receptors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)12
  • Larghezza (pollici)12
  • Profondità (pollici)12
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)22
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCGrating
  • Codice UNSPSC301032
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilità Regionale

Nord America