Pubblica i tuoi prodotti
Z189 5" x 6" x 11" Scupper Drain
Zurn

Z189 5" x 6" x 11" Scupper Drain

4.3 su 5 stelle4.3(7 recensioni)

4-3/4" x 6-1/2" x 11 [121mm x 165mm x 279mm] Scupper drain, Dura-Coated cast iron body with 45° outlet and flush type aluminum strainer with combination aluminum frame and membrane flashing clamp.

Features:

  • scupper drain with flush grate
  • 45 degree outlet
  • Typically used for secondary drainage on pitched roofs

Keywords: Roof Scupper Drain, Scupper Drain, Scupper Roof Drain Installation, Zurn Scupper Roof Drain, Scupper Parapet Roof Drain

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z189-ip
  • Famiglia di prodottoRoof Drains
  • Gruppo di famigliaScupper
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-12-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico