Pubblica i tuoi prodotti
Z1901 12" x 12" A.R.E. Sani-Flor Receptor, 8" Sump Depth
Zurn

Z1901 12" x 12" A.R.E. Sani-Flor Receptor, 8" Sump Depth

5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)

Sani-Flor Receptor 12” x 12” x 8” [305mm x 305mm x 203mm] deep cast iron body and square, light-duty grate with 1/2” [13mm] slotted openings, white acid resisting porcelain enamel interior and top, complete with white ABS anti-splash interior bottom dome strainer.

Features:

  • Acid resistant enamel coating provides chemical resistance
  • Rounded body prevents bacteria buildup
  • Anti-splash interior bottom dome strainer to catch debris

Additional Models Available

 (Z1901-2, Z1901-2-25, Z1901-3, Z1901-K-2, Z1901-KC-2, ZN1901-2, ZN1901-KC-2)

Keywords: Sani flor Receptor, cast iron body, Acid resistant, chemical resistance, Anchor Flange, Seepage Holes, Clamp Collar, Trap Primer Connection, Bottom Dome Strainer, Vandal-Proof Strainer, Aluminum Dome Strainer

Voce di capitolato
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z1901
  • Famiglia di prodottoDeck Waste Water Drains
  • Gruppo di famigliaSani-Flor Receptors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-04-01
  • Numero di versione3
  • Altezza (pollici)10
  • Larghezza (pollici)8.5
  • Profondità (pollici)12
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioPorcellana
  • Progettato inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)34
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEG015130
  • Nome ETIMDrains
  • Codice Uniclass 2015Ss_30
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains