Pubblica i tuoi prodotti
Z1910 8" X 8" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth
Zurn

Z1910 8" X 8" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth

4.5 su 5 stelle4.5(6 recensioni)

The Zurn Z1910 Sani-Flor receptor 8" x 8" x 6" deep cast iron body and square, medium-duty grate with 7/16" slotted openings.

Features & Benefits

* Acid resistant enamel coating provides chemical resistance
* Rounded body prevents bacteria buildup
* Anti-splash interior bottom dome strainer to catch debris

Additional Models Available

Z1910-2, Z1910-2-25, Z1910-2, ZN1910-2-32

Keywords: Sani Flor Receptor, Sump Depth, Zurn sani Flor Receptor, sani Flor Receptor Insatllation, Zurn sani Flor Recepto Sump Depth, ZN1910

Voce di capitolato
  • Using an RFA Family with Type Catalog:
    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z1910
  • Famiglia di prodottoDeck Waste Water Drains
  • Gruppo di famigliaSani-Flor Receptors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-10-30
  • Numero di versione3
  • Larghezza (pollici)8
  • Profondità (pollici)8
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioPorcellana
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCGrating
  • Codice UNSPSC301032
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_30_30
  • Descrizione Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
  • Codice CSI MasterFormat 201405 53 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Gratings
  • Numero OmniClass23-15 17 11 19 15
  • Titolo OmniClassFloor Gratings