Pubblica i tuoi prodotti
Z192 4" x 3" Downspout Boot
Zurn

Z192 4" x 3" Downspout Boot

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)

4 x 3 [102 x 76] Downspout Boot, Dura-Coated cast iron body and strap with 1/4 [6] dia. cast holes for flat head bolts.

Features & Benefits

* 4" x 3" downspout boot

* Transitions from rectangular gutter to drainage piping

* Optional cleanout port

Keywords: Downspout Boot, zurn downspout boot, roof drain downspout, flat roof drain downspout, roof drain to downspout detail,58835, Z-192,192,92

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z192
  • Famiglia di prodottoRoof Drains
  • Gruppo di famigliaDownspouts
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-10-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 71 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
  • Numero OmniClass23-13 41 39 11
  • Titolo OmniClassRoof Downspouts