製品の公開
Bio2 Linear LED
Prudential Lighting

Bio2 Linear LED

Google翻訳”,
オープンオフィスの照明、壁の洗浄または放牧。
光学、有効性、美学の同じ業界最高の組み合わせを備えた、受賞歴のある4"BionicおよびP40シリーズのよりスリムな2.5"アパーチャパートナー。機械的なキッカーやオープンキャビティを使用しない壁の洗浄と放牧、および天井の洗浄は、天井の均一性を最大化し、バットウィングと組み合わせることで、通常の線形器具よりも広い間隔で配置でき、優れた結果が得られます。トップグローレンズオプション付き。

LUMEN MAINTENANCEクールランニングのミッドパワーLEDが、初期出力の90%(L90)を100,000時間(HOで)維持し、L70が150,000時間を超えると予測されるように設計されています。
LEDシステムLEDモジュールとドライバーは現場交換可能です。
PROG(オプション)プログラム可能な光出力。リニアフィートあたりの希望のルーメンまたはワットを指定します。最小:2.5 w / ft、12 w/ftを超える要求については工場にお問い合わせください。
ビニング標準のビニング(すべてのプルデンシャルLEDボード)には、チップレベルでのテストと、3ステップのマクアダム楕円内で一貫した色温度を提供するためのボード統合が含まれます。 +/- 100ルーメン、+/- 100k CCT、および+/-.004Duv。
PRUBIN™ PrudentialLtg独自の「ジョブビニング」方式で、プロジェクトのすべての照明器具で色温度の一貫性を確保します。
すべてのLEDボードを綿密にテストし、+ /-25ルーメン、+ /-50k CCT、+ /-.004 Duvにラベル付けすると同時に、ポジティブとネガティブを分離することで、プロジェクト全体で色、色相、強度を一致させ、一貫性のある一貫性を提供します。 2段階のマクアダム楕円内の色温度。
LABELS ETL湿ったラベルが付けられ、IBEWが製造されました。
電気LED調光制御を指定する必要があります。 LEDフィクスチャには、最低60%の負荷がかかったときにTHDが20%未満の定電流ドライバがあります。ドライバーは、ドライバーごとに最大6mAをシンクします。 DM10 LEDドライバーは0〜10V調光可能であり、ほとんどの0〜10Vウォールスライド調光スイッチおよび直接0〜10Vアナログ信号調光スイッチと互換性があります。最大ドライバーサイズ1.625"wx1.25"h。

工事
ハウジング押し出しアルミニウム>25%PCリサイクル、100%リサイクル可能
レンズアクリル、100%リサイクル可能
取り付け面が壁や天井に取り付けられているか、ケーブルで吊り下げられている
保証単一ソース、5年間の限定保証は、標準コンポーネントと構造をカバーします
技術仕様
  • Unique refprudential-bio2-lin
  • コレクションセットGeneral Luminaries, Directional
  • コレクションLinear
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-11-22
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他