製品の公開
2'x2' Diffused Lens LED Edge-Lit Flat Panel
Nora Lighting

2'x2' Diffused Lens LED Edge-Lit Flat Panel

5つ星のうち3.93.9(7 レビュー)
Google翻訳”,
N-Specは、エッジライトLEDフラットパネルを導入しました。これは、LEDダイオードのまぶしさなしに作業スペースを均一に照らす、最小限の天井取り付け器具の新しいコンセプトです。 Edge-Lit Flat Panelは、オフィス、会議室、図書館、および全体的な照明が必要なその他のタスクエリアで利用できます。器具は120V/277Vで、さまざまなワット数、ルーメン、ケルビン温度を利用できます。それらは調光可能で、cULus、CECにリストされています。固定具には、表面取り付け、硬い天井への埋め込み取り付け、またはペンダント取り付け用のアクセサリが含まれます。 2'x2'のレイインエッジライトフラットパネルの厚さはわずか1/2"です。表面実装パネルのバックボックスの深さは2"で、全体の奥行きは3"未満です。
技術仕様
  • Unique refnora-npd-e22
  • コレクションセットLighting
  • コレクションGeneral Luminaries, Non Directional
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他