製品の公開
Single phase LV Dry Type Transformer
Single phase LV Dry Type Transformer
Single phase LV Dry Type Transformer
Single phase LV Dry Type Transformer
    ABB

    Single phase LV Dry Type Transformer

    5つ星のうち4.14.1(22 レビュー)
    Google翻訳”,

    ABBは、120/240Vシステム用の3線式二次電圧を備えた汎用単相LV乾式変圧器の新ラインのリリースを発表できることを嬉しく思います。これらの新しいユニットは、長寿命、静粛性、信頼性の高い動作を提供するように設計されたトランスの包括的なファミリに加わります。 ABBの低電圧乾式単相変圧器の9T33ラインは、120/240Vシステム用の3線式二次電圧を必要とするアプリケーション向けです。これらのQL変圧器は、NEMA 3R(IP22)設置用のアクセサリとして利用可能なレインシールドキットを備えた標準のNEMA 2(IP20)エンクロージャで提供されます。変圧器は、ガルバニック絶縁を提供しながら、配電電圧から負荷電圧を取得するために使用されます。設置にボールトは必要ないため、これらの変圧器を負荷のすぐ近くに配置して、アプリケーションに適切な電圧を供給することができます。これにより、長くて低電圧のフィーダーが不要になります。

    応用

    屋内または屋外(オプションのレインシールドキット付き)、120/240Vシステム用の3線式二次電圧を必要とする単相降圧変圧器の設置。

    2線式、120 x240Vアプリケーションにも使用できます。一次電圧は240x480です。

    オプションのウォールマウントブラケットは、ほとんどのモデルで利用できます。

    ターゲット市場

    米国、カナダ、メキシコで販売されています。汎用単相変圧器は、DOE 2016(10 CFR Part 431)とカナダのNRCan(CSA 802.2)の両方の効率要件を満たしています。

    製品のハイライト

    安全、スマート、そして持続可能な

    安全な

    外向きの脚とフロントパネルとバックパネルの取り外しが簡単で、設置およびサービス中にすばやくアクセスできます。

    頭いい

    ラグキットと銅製のアースバーを含めることで作業が簡単になるため、個別に注文することを忘れないでください。

    持続可能な

    非方向性電磁鋼を使用した独自のコアおよびコイル設計による優れたULエネルギー効率認証により、運用コストを削減します。

    仕様
    • Technical characteristics

      • Connection: for 3-wire or 2-wire secondary

      • Voltages: (P) 240 x 480 (S) 120/240

      • Temp. Rise: 150 °C; 220 °C Insulation Class;

        IEC 60085 Class R

      • Frequency: 60 Hz

      • Ambient temperature: 40 °C

      • Standard single-phase tap arrangement

      • Painted, ANSI #61 gray NEMA 2 (IP20) enclosure

      • Type QL

      • Audible sound level: NEMA ST-20 Standard

      • Seismic Qualifications – CBC 2019 and IBC 2018; ASCE 7.05-2016

      • UL and cUL listed (XQNX, XQNX7:E323777) to UL 1561 and CSA C22.2 No. 47

      • Energy efficiency: DOE 2016 (10 CFR Part 431)

      • Energy efficiency: NRCan (CSA 802.2)

      • UL Energy Verification – for US and Canada (ZXPC: EV519886) (ZZED: EV23760)

    技術仕様
    • Unique refsingle-phase-transformer
    • コレクションセットLow voltage
    • コレクションDry Type Transformers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国メキシコ
    • 製造国メキシコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 変圧器
    • IFC分類配電
    • UNSPSC名称Distribution power transformers
    • UNSPSC39121001
    • Uniclass2015コードPr_65_72_27_42
    • Uniclass2015詳細Isolation transformers
    • MasterFormat 2014 コード26 22 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLow-Voltage Distribution Transformers
    • OmniClassNumber23-35 13 17 15 11
    • OmniClassタイトルPower Dry Step Down Transformers
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

    対応地域

    アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (30)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)