製品の公開
SafePlus 12-24kV - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

SafePlus 12-24kV - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
Google翻訳”,

ガス絶縁コンパクト開閉装置SafePlus

最大40.5kV、630Aの二次配電用の中電圧(MV)コンパクトSF6絶縁開閉装置

SafePlusは、最大40.5kVの配電用途向けの金属密閉型コンパクト開閉装置システムです。開閉装置は、その拡張性と完全モジュラー構成とセミモジュラー構成の可能な組み合わせにより、独自の柔軟性を備えています。 SafePlusは、SafeRingと同じ製品ファミリであり、同じユーザーインターフェイスを備えています。

SafePlusは、すべての充電部とスイッチング機能を含むステンレス鋼タンクを備えた完全に密閉されたシステムです。一定の大気条件を備えた密閉鋼タンクは、高レベルの信頼性、人員の安全、および実質的にメンテナンスフリーのシステムを保証します。

仕様
  • Product scope

    • 12-24 kV, 630A
    • 36-40.5 kV, 630A


    Key benefits

    • Completely sealed system
    • Safe and reliable operation
    • Smart grid enabled
    • High flexibility, selection of compact, semi-modular or fully modular switchgear
    • Compact design with small footprint and low physical weight


    Key features

    • Minimal maintenance
    • No live parts exposed
    • One full range up to 40.5 kV
    • Module width: 325mm for 12-24kV, 420mm 36kV
    • Optional arc suppressor: No gases released even in arc fault cases
    • Optional fully modular switchgear
技術仕様
  • Unique refSafePlus_12-24kV-Medium_Voltage-Switchgear
  • コレクションセットSafePlus
  • コレクションGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2021-12-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアル銅
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical fittings
  • UNSPSC39121311
  • Uniclass2015コードPr_60_70_36
  • Uniclass2015詳細High voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNumber23-35 31 31 11 11
  • OmniClassタイトルElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution