製品を公開する
Busch-SmartTouch
ABB

Busch-SmartTouch

Google翻訳,

このBusch-SmartTouch®は、ABBi-bus®KNXの中央制御ポイントを提供します。これは、ABB-ウェルカムドア通信システムの屋内ビデオステーションとしても使用できます。これは優れた組み合わせです。 Busch-SmartTouch®は、新築やリフォームプロジェクトに最適なオプションであり、家族の家だけでなく、代表的な専用ビルのホテルや会議室にも適しています。

仕様
  • Free programmable KNX touch display as room-integrated controlling, signalling and regulating unit. To be used as indoor video station for the ABB-Welcome door communication system. For the illustration and operation of the following KNX standard functions: - Switching - Dimming - Slider - Blind - RGBW control element - Step switch - Scene switch - Display element - Audio control element With scene function, logic functions, presence simulation and time programs. Functions: - 480 KNX control elements - Audio control elements - RGB control elements - maximum 30 sides - 80 fault and alarm messages - 30 logic functions - 30 timer - presence simulation for 20 participants - 10 scene actuators - 1 object RTC Equipped with a hearing loop for coupling the audio signal into hearing aids. Page display with a maximum of 16 touch surfaces on one page. External power supply: 20-32 VDC (SELV) or via the ABB-Welcome system controller. Consumer units: 15

技術仕様
  • 固有参照番号SmartTouch
  • 製品ファミリVisualisation, Display and Signalling
  • 製品グループSmartTouch
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-20
  • 版番号1
関連
  • 主要素材プラスチック
  • 副素材メタル
分類
  • BIMobjectカテゴリー電気設備 - コントローラー
  • Uniclass 2015 コードEF_75_10
  • Uniclass 2015 説明Communication
  • CSI MasterFormat 2014 コード27 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルCommunications
  • OmniClass 番号23-19 15 00
  • OmniClass タイトルCommunication Specialties
  • CSI UniFormat II コードD5030
  • CSI UniFormat II タイトルCommunications & Security

類似製品