製品の公開
Cergo B3-New
ABB

Cergo B3-New

Google翻訳”,

耐久性に優れています

最も過酷な24時間365日の環境でも長持ちするように設計されており、

しっかりとした土台と、厚みのある高圧ラミネート

ワークトップ。安定性とパワーに優れたモーター駆動システムも利用可能。

全モデルにおいて。

仕様
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz. 

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7921Birch 
    • Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

技術仕様
  • Unique refABB-CRS-Cergo-B3-New
  • コレクションセットOperator desks
  • コレクションWorkstation Control Room
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-06-16
  • エディション1
  • 幅(mm)1960
  • 奥行き(mm)1150
関連
  • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
  • 副マテリアルMDF
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)245
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • IFC分類家具
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture