製品の公開
Cergo B4-New
ABB

Cergo B4-New

Google翻訳”,

耐久性に優れています

最も過酷な24時間365日の環境でも長持ちするように設計されており、

しっかりとした土台と、厚みのある高圧ラミネート

ワークトップ。安定性とパワーに優れたモーター駆動システムも利用可能。

全モデルにおいて。

仕様
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz.

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    Formica 7921 Birch

    Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

技術仕様
  • Unique refABB-CRS-Cergo-B4-New
  • コレクションセットOperator desks
  • コレクションWorkstation Control Room
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-06-16
  • エディション1
関連
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル