製品の公開
Circuit breaker enclosure XT5ENCL600F,XT5ENCL600S
ABB

Circuit breaker enclosure XT5ENCL600F,XT5ENCL600S

Google翻訳”,
新しい ABB 密閉型サーキット ブレーカには、専門知識が組み込まれています。これらには、ABB の高性能ブレーカ技術がすべて含まれており、すべて便利な筐体に収められています。これにより、プロジェクトの仕様からプロジェクトの納品まで、顧客の要求を満たすことが容易になります。 SACE Tmax XT および SACE FORMULA A2 密閉型サーキット ブレーカは、幅広い用途と場所に適しています。これらは 100% UL 認定を受けており、15 ~ 1200A の範囲の構成で利用できます。また、ABB の使いやすい権限付与ソフトウェア ツールを使用すると、注文と構成が簡単になります。新しい SACE Tmax XT および SACE FORMULA A2 密閉型サーキット ブレーカー。あなたの便宜のために同封の専門知識。
技術仕様
  • Unique refCircuitbreakerenclosure-XT5ENCL600F-XT5ENCL600S
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2023-02-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気配備システム
  • IFC分類電気素子
  • UNSPSC名称Molded case circuit breakers
  • UNSPSC39121616
  • Uniclass2015コードPr_75_51_17_75
  • Uniclass2015詳細Safety limit switches
  • OmniClassNumber23-35 29 17
  • OmniClassタイトルMolded Case Circuit Breakers
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
5つ星のうち4.7 4.7 (29)
5つ星のうち4.3 4.3 (9)
5つ星のうち4.1 4.1 (22)