製品の公開
Control and Display Tableau
ABB

Control and Display Tableau

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
Google翻訳”,

スイッチングステータス、障害レポート、および測定値の表示用。堅牢なプッシュボタンを使用して、電気消費者を手動で切り替えることができ、タイマープログラムやライトシーンに加えて値を設定することができます。アラームは、音響警告を発行することもできます。 FMウォールボックスは取り付けを簡単にします。

仕様
  • The display and control tableau
    MT 701.2 with an LC display is
    suitable for:
    – displaying switching states, fault
    signals and measured values,
    – central manual switching of loads,
    – setting lightscenes and time
    programs as well as
    – giving acoustic warning signals via
    the EIB.
    Additional to the display and control
    tableau, a flush-type box, intended for
    insertion in walls is supplied as a seperate product. The display and control
    tableau is connected to the EIB via a
    bus connecting terminal.
    Up to 8 lines can be shown on the
    LC display which has 240 x 128 pixels.
    It is operated using a freely programmable menu structure.

技術仕様
  • Unique refControl-and-Display-Tableau
  • コレクションセットKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • コレクションKNX range
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)125
  • 幅(mm)213
  • 奥行き(mm)68
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • Uniclass2015コードAc_40_65_76
  • Uniclass2015詳細Scenery controlling
  • MasterFormat 2014 コード01 45 00
  • MasterFormat 2014 タイトルQuality Control
  • OmniClassNumber23-19 11 00
  • OmniClassタイトルInformation Display Specialties
  • UniFormatIIコードD3060
  • UniFormatIIタイトルControls and Instrumentation